Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0116 - Clamping levers external thread
Bill of material
K0116.2101X25
BESTKIPP
Order No.
K0116.2101X25
MATERIAL
Main
Steel
FARBE
Colour
black satin finish
GR
size
2
X
External thread
M 10 mm
L
Length
25 mm
D
diameter
13.5 mm
D1
diameter
18 mm
D2
diameter
18.5 mm
D3
diameter
15.5 mm
H
height
28.5 mm
H1
height
6.5 mm
H2
height
16.5 mm
H3
height
45.5 mm
H4
height
49.5 mm
A
Length
64 mm
A1
Length
73 mm
ZZ
No. of teeth
20
GEW
Approx. weight
0.0911 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245078691
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.